Menü Suche

Klemmschraube mit Außengewinde #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Artikelnr:

010832POST025PC

16000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1264 €
5000 - 19999 0,1138 €
20000 + 0,1024 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

126,40 €

1000 x 0,1264 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße #8/32
Farbe Transparent
Material PC
Gewindestandard Zollmaß
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kopftyp Rundkopf
Schraubenart Binderschrauben - Set

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns