Menü Suche

Blechstopfen 21.5 mm Schwarz ABS

Diese Blechstopfen werden dazu verwendet, Löcher während des Transports zu verschließen und Blechanwendungen einen sauberen Abschluss zu verleihen. Sie schützen vor gefährlichen scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20571030

Alte Essentra-Artikelnummer:

20571030

2364 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1399 €
1000 - 4999 0,0999 €
5000 + 0,0899 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,99 €

100 x 0,1399 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 21.5 mm
d1 15.0 mm
d2 18.0 mm
h1 2.0 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Material ABS
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns