Menü Suche

Blechstopfen 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA66 Natur

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10407899

Alte Essentra-Artikelnummer:

62PPM12BM35

1334 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0723 €
2500 - 9999 0,0651 €
10000 + 0,0586 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

36,15 €

500 x 0,0723 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 16.0 mm
H 2.0 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Maximale Plattenstärke 3.5 mm
Farbe Natural
Material PA66
Typ 5
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns