Menü Suche

Bolzenplomben

Auf Lager

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.

Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.

ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.

Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.

  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Zylinder und Stahlstift
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot und Weiß




Seriennummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D C Farbe B Pull Strength A Typ Kaufen
0,8776 € - 0,9751 € 3245 Auf Lager
12.6 mm
45.9 mm
Gelb
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,7064 € - 0,7849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Blau
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,5364 € - 0,596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Blau
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,6117 € - 0,6797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Weiß
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,8769 € - 0,9743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Rot
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5849 € - 0,6499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Blau
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5941 € - 0,6601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
87.0 mm
UnoLock
0,4408 € - 0,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Gelb
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,7195 € - 0,7995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Gelb
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5941 € - 0,6601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
87.0 mm
UnoLock
0,6654 € - 0,7393 € 5999 Auf Lager
Orange
87.0 mm
UnoLock
0,8993 € - 0,9992 € 6409 Auf Lager
12.6 mm
45.9 mm
Rot
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5364 € - 0,596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Weiß
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5849 € - 0,6499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Weiß
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,8522 € - 0,9469 € 250 Auf Lager
Blau
87.0 mm
UnoLock
0,7194 € - 0,7994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Orange
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,4408 € - 0,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Grün
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,5364 € - 0,596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Grün
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,727 € - 0,8078 € 4995 Auf Lager
11.0 mm
53.0 mm
Blau
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
0,6027 € - 0,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.5 mm
Gelb
80.0 mm
94.4 mm
EinLock
  • von 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Gelb

1222244

Preisbereich
0,9751 € - 0,8776 €

Lagerbestände
3245 Auf Lager
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Blau

1222239

Preisbereich
0,7849 € - 0,7064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Blau

1222245

Preisbereich
0,596 € - 0,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Weiß

1222236

Preisbereich
0,6797 € - 0,6117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Rot

1222243

Preisbereich
0,9743 € - 0,8769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Blau

1222257

Preisbereich
0,6499 € - 0,5849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 10.0 mm (T) 87.0 mm (L) Weiß

1222574

Preisbereich
0,6601 € - 0,5941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farbe
    Weiß
  • Zylindermaterial
    PC;ABS
  • Stiftmaterial
    Polypropylen
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Gelb

1222238

Preisbereich
0,4898 € - 0,4408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Gelb

1222256

Preisbereich
0,7995 € - 0,7195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Gelb

1222576

Preisbereich
0,6601 € - 0,5941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farbe
    Gelb
  • Zylindermaterial
    PC;ABS
  • Stiftmaterial
    Polypropylen
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Orange

1222579

Preisbereich
0,7393 € - 0,6654 €

Lagerbestände
5999 Auf Lager
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farbe
    Orange
  • Zylindermaterial
    PC;ABS
  • Stiftmaterial
    Polypropylen
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Rot

1222255

Preisbereich
0,9992 € - 0,8993 €

Lagerbestände
6409 Auf Lager
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Weiß

1222242

Preisbereich
0,596 € - 0,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Weiß

1222254

Preisbereich
0,6499 € - 0,5849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blau

1222577

Preisbereich
0,9469 € - 0,8522 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farbe
    Blau
  • Zylindermaterial
    PC;ABS
  • Stiftmaterial
    Polypropylen
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Orange

1222259

Preisbereich
0,7994 € - 0,7194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Grün

1222240

Preisbereich
0,4898 € - 0,4408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Grün

1222246

Preisbereich
0,596 € - 0,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Blau

1239486

Preisbereich
0,8078 € - 0,727 €

Lagerbestände
4995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Gelb

1239485

Preisbereich
0,6697 € - 0,6027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Gelb

1239487

Preisbereich
0,6462 € - 0,5816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm