Menü Suche

Flanschkappe 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PE Natur

Diese Bolzenschutzkappen sind aus LDPE, natur, gefertigt und mit einem kleinen Flansch versehen, der dem Bediener das Anziehen mit einem Schrauben- oder Steckschlüssel ermöglicht, ohne dass die Kappe entfernt werden muss. Dies trägt zum Schutz bei und begrenzt den Zeitverlust während des wiederholten Betriebs.
Artikelnr:

110858

1550 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,1207 €
2000 - 9999 0,0909 €
10000 - 19999 0,0715 €
20000 + 0,0627 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

24,14 €

200 x 0,1207 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kompatible Gewindeart UNF
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns