Menü Suche

Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

Bündiger Kompressionshebelverschluss mit versetztem Auslösedesign. Bietet eine gute Dichtungskompression und ist einfach zu bedienen. Geeignet für rechts- und linkshändige Anwendungen zur Sicherung von Türen, Schränken oder Platten. Einstellbarer Griffbereich 0-24 mm und gleichschließend. Er ist DIN-zertifiziert und mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
Artikelnr:

0772201E

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 39 22,3433 €
40 + 15,9595 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

22,34 €

1 x 22,3433 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stirnflächenlänge 93.0 mm
Stirnflächenbreite 35.0 mm
Bereich Montagebohrungsgröße 25.0 - 86.0 mm
Greifweite 0 - 24.0 mm
Gesamtlänge 109.0 mm
Schließmechanismus Locking
Auslöseknopftyp Flush
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns