Menü Suche

Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Gleichschließender Hebelverschluss mit vorstehendem Auslöseknopf aus Zinklegierung und wurde schwarz pulverbeschichtet.
Artikelnr:

1772201E

89 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 39 32,6734 €
40 + 23,3382 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

32,67 €

1 x 32,6734 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stirnflächenlänge 93.0 mm
Stirnflächenbreite 35.0 mm
Greifweite 24.0 mm
Gesamtlänge 109.0 mm
Schließmechanismus Locking
Auslöseknopftyp Raised
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Zolltarifnummer 8301300000

Produkt 1772201E ersetzt:

Einstellbarer Hebelverschluss mit vorstehendem Auslöseknopf Verriegelnd 24.0 mm 24.0 mm Schwarz
Artikelnr: 493758

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns