Menü Suche

Kompressionshebelverschluss 109.0 mm 50.0 mm Schwarz

Bündiger Kompressionshebelverschluss mit versetztem Auslösedesign. Bietet eine gute Dichtungskompression und ist einfach zu bedienen. Geeignet für rechts- und linkshändige Anwendungen zur Sicherung von Türen, Schränken oder Platten. Verstellbare Greifweite 36-48 mm, und mit dem Schlüssel CH751. Er ist DIN bewertet und verfügt über eine schwarze pulverbeschichtete Oberfläche.
Artikelnr:

3771207E

77 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 41,3964 €
10 - 49 29,5688 €
50 + 24,2023 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

41,40 €

1 x 41,3964 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stirnflächenlänge 109.0 mm
Stirnflächenbreite 50.0 mm
Bereich Montagebohrungsgröße 34.5 - 89.5 mm
Greifweite 36.0 - 48.0 mm
Gesamtlänge 125.0 mm
Schließmechanismus CH751
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns