Menü Suche

Kompressionshebelverschluss 110.0 mm 50.0 mm Schwarz

Bündiger Kompressionshebelverschluss mit versetztem Auslösedesign. Bietet eine gute Dichtungskompression und ist einfach zu bedienen. Geeignet für rechts- und linkshändige Anwendungen zur Sicherung von Türen, Schränken oder Platten. Verstellbare Greifweite 51-63 mm, und kein Zylinderschlüssel. Er ist DIN bewertet und verfügt über eine schwarze pulverbeschichtete Oberfläche.
Artikelnr:

3772200E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 23,4653 €
10 - 49 16,7609 €
50 + 13,6444 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

23,47 €

1 x 23,4653 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stirnflächenlänge 110.0 mm
Stirnflächenbreite 50.0 mm
Bereich Montagebohrungsgröße 34.5 - 89.5 mm
Greifweite 51.0 - 63.0 mm
Gesamtlänge 125.0 mm
Schließmechanismus Ohne Zylinder
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns