Menü Suche

Spreizniete 3.5 mm 0.9 mm 4.0 mm Nylon Natur

Diese Nieten sind für Löcher mit einem Durchmesser von 0,138 Zoll in einem Plattenstärkenbereich von 0,9 bis 4 mm | 0,034 bis 0,157 Zoll geeignet.
Artikelnr:

091000300002

501390 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,181 €
1000 + 0,1395 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

90,50 €

500 x 0,181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.0 mm
Kopfdurchmesser 10.3 mm
Kopfhöhe 4.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.9 - 4.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natural
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns