Menü Suche

Spreizniete 5 mm 3.0 mm 6.0 mm Nylon Natur

Diese Nieten sind für Löcher mit einem Durchmesser von 0,197 Zoll in einem Plattenstärkenbereich von 3 bis 6 mm | 0,118 bis 0,236 Zoll geeignet.
Artikelnr:

091000700002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,3164 €
500 - 999 0,2957 €
1000 + 0,228 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

79,10 €

250 x 0,3164 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 14.4 mm
Kopfdurchmesser 13.8 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.0 - 6.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natural
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns