Menü Suche

Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

Dieser Mini-Befestigungsclip ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und kann zum Verbinden von dünnen Materialplatten in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Dieser Niet ist elektrisch isolierend, vibrationsfest und korrosionsbeständig. UL94 V-2 gelistet
Artikelnr:

MMB-132-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,1103 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.5 mm
Kopfdurchmesser 9.4 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.4 - 5.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.6 - 3.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natural
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns