Menü Suche

Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

Die Bolzenloch-Lenkrolle wird verwendet, wenn eine vollständige 360-Grad-Drehung erforderlich ist. Geeignet für Anwendungen, für welche man eine kleinere, aber starke Rolle braucht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10276419

Alte Essentra-Artikelnummer:

494470

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 11 103,3887 €
12 + 53,1155 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

103,39 €

1 x 103,3887 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Edelstahl
Farbe Weiß
Rollentyp Bolzenlochrolle mit Bremse
Montageart Bolzenloch
Hauptmaterial Rad Polyamid
Hauptmaterial Rollengehäuse Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns