Menü Suche

Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Silbern PE

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10247068

Alte Essentra-Artikelnummer:

460967

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,958 €
1000 + 0,5744 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

95,80 €

100 x 0,958 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 20.0 mm
B 15.0 mm
L 10.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Typ 1
Material PE
Farbe Silbern
Oberfläche Verchromt
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns