Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe 16.0 15.2 32.5 Edelstahl 303

Dieser zylindrische Gabelkopfbolzen aus Edelstahl hat einen flachen Kopf und wird durch die Löcher an einem Gabelgelenk geschoben. Er stellt eine Verbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht. Er ist langlebig, korrosionsbeständig und kann hohen Temperaturen standhalten. Er hat eine Bohrung mit Durchmesser Ø16x32,5.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20192556

Alte Essentra-Artikelnummer:

20192556

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 499 6,23 €
500 - 999 4,67 €
1000 + 4,05 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,23 €

1 x 6,23 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 16.0
d2 15.2
d3 32.5
l1 32.5
l2 39.0
l3 1.1
l4 1.0
Gewicht g 61.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns