Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe 20.0 17.5 46.0 Verzinkt Stahl

Dieser zylindrische Gabelkopfbolzen hat einen flachen Kopf und wird durch die Löcher an einem Gabelgelenk geschoben. Er stellt eine Verbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht. Er ist aus verzinktem Silber mit außergewöhnlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Er hat eine Bohrung mit Durchmesser Ø20.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20194758

Alte Essentra-Artikelnummer:

20194758

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 499 7,76 €
500 - 999 5,82 €
1000 + 5,04 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,76 €

1 x 7,76 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 20.0
d2 17.5
d3 26.0
l1 46.0
l2 40.5
l3 4.0
l4 1.8
l5 2.0
l6 1.5
r1 1.0
Gewicht g 125.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns