Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe 5.0 4.0 13.0 Edelstahl 303

Dieser zylindrische Gabelkopfbolzen hat einen flachen Kopf und wird durch die Löcher an einem Gabelgelenk geschoben. Er stellt eine Verbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht. Er ist aus verzinktem Silber mit außergewöhnlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Er hat eine Bohrung mit Durchmesser Ø5.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20194789

Alte Essentra-Artikelnummer:

20194789

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 499 2,77 €
500 - 999 2,08 €
1000 + 1,80 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,77 €

1 x 2,77 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l3 1.5
l4 0.74
l5 0.5
l6 0.5
r1 0.5
Gewicht g 3.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns