Menü Suche

Dehnbare Abdeckkappe 60.0 mm 75.0 mm Weiß Silikon

White Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10350478

Alte Essentra-Artikelnummer:

1474966

23440 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 2,3162 €
500 - 1499 1,1029 €
1500 + 1,0429 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

115,81 €

50 x 2,3162 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 81.0 mm
T 4.0 mm
OD 75.0 mm
Farbe Weiß
Material Silikon
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns