Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 28.5 mm PA UL94 V-2 Natur

Dieser Doppelstützpfosten zum Eindrücken ohne Sperrmechanismus hat einen massiven Körper und ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10639092

Alte Essentra-Artikelnummer:

100516000002

9900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1537 €
1000 + 0,1383 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,37 €

100 x 0,1537 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 3.8 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.8 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.6 mm
Plattenstärkenbereich A 0.8 - 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 28.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns