Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 3.2 mm | 0.125 in and they are made of .
Neue Essentra-Artikelnummer:

10365182

Alte Essentra-Artikelnummer:

27DMSP00125

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,1613 €
1000 - 4999 0,1583 €
5000 - 4999 0,1453 €
5000 - 9999 0,1426 €
10000 - 9999 0,1223 €
10000 + 0,12 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

158,30 €

1000 x 0,1583 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Korpusdurchmesser 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser A 3.2 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.2 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.6 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 3.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns