Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

Typ 5 CBLS5. Hergestellt aus naturfarbenem UL94 V-2 Nylon. Einfache Montage per Hand. Die Spreizankerbefestigung wird durch Spannungsflügel fest an ihrem Platz gehalten.
Artikelnr:

CBLS525A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1193 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

171,30 €

1000 x 0,1713 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 2.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.0 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.2 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 9.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns