Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

PCB-Abstandhalter mit Doppelclip und lösbarem Bodenclip. Kann verwendet werden, um zwei Leiterplatten zusammenzuhalten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Gehäuse zu befestigen und dennoch von einem Ende für Reparaturen oder Fehlersuche gelöst werden zu können, was Zeit und Mühe spart. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6 RMS-01, das nach UL94 V-2 zertifiziert ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10425725

Alte Essentra-Artikelnummer:

DLCBSRA3-14-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1011 €
5000 + 0,0909 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

101,10 €

1000 x 0,1011 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 7.3 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.8 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Plattenstärkenbereich A 0.8 - 2.0 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 22.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns