Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm PA UL94 V-2 Natur

TYP DLSP-3. Dieser Doppelsperr-Abstandhalter hat zwei Befestigungen mit Einrastbefestigung und einen gerippten Körper. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6, RMS-01.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10005194

Alte Essentra-Artikelnummer:

DLSP-3-10M-01

15938 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1985 €
5000 - 9999 0,183 €
10000 + 0,1731 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

198,50 €

1000 x 0,1985 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 6.0 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.7 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 10.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns