Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-0 Natur

Typ 1 LCBS. Diese flexible Doppelverriegelung hat einen flachen Körper, der eine gewisse Biegung ermöglicht, die man erzwingen kann, und den Zugriff auf die darunter liegenden Komponenten ermöglicht. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6 RMS-19, das nach UL94 V-0 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10011409

Alte Essentra-Artikelnummer:

LCBS-14M-19

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0761 €
5000 + 0,0684 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

76,10 €

1000 x 0,0761 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Verschlusskopf Höhe B 5.6 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 - 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 14.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns