10011713
LCBS-20-19
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1764 € |
5000 - 9999 | 0,1684 € |
10000 + | 0,1598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde Bajonett-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Spreizanker-Befestigung |
Korpusdurchmesser | 7.1 mm |
Korpusdurchmesser | 0.28 in |
Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
Bohrungsdurchmesser B | 4.8 mm |
Bohrungsdurchmesser B | 0.189 in |
Verschlusskopf Höhe B | 5.6 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.22 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.6 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.062 - 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 0.8 - 2.0 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.079 in |
Abstandhalterlänge | 31.7 mm |
Abstandhalterlänge | 1.248 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
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
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.