Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PA UL94 V-0 Natur

Type 6 LCBS-6. Provide the necessary safety to your application with this tool-free installation locking PCB support. The winged base gives extra stability. Manufactured from natural Nylon 6/6, RMS-19 that is rated UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10012505

Alte Essentra-Artikelnummer:

LCBS-6-20-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0872 €
5000 + 0,0785 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

87,20 €

1000 x 0,0872 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Verschlusskopf Höhe B 5.9 mm
Plattenstärkenbereich A 3.2 mm
Plattenstärkenbereich B 2.0 - 3.2 mm
Abstandhalterlänge 31.7 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns