Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

Typ 3 MDLSP3. Diese doppelte Befestigungstechnik für Leiterplatten ermöglicht das feste Stapeln von zwei Platten im gewünschten Abstand ohne zusätzliche Werkzeuge, wodurch Montagezeiten eingespart werden. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6, RMS-01.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10015735

Alte Essentra-Artikelnummer:

MDLSP3-2-01

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,183 €
1000 - 4999 0,1796 €
5000 - 4999 0,1675 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 - 9999 0,1591 €
10000 + 0,1561 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
Korpusdurchmesser 3.9 mm
Bohrungsdurchmesser A 2.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 2.5 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.0 mm
Plattenstärkenbereich A 1.1 mm
Plattenstärkenbereich B 1.7 mm
Abstandhalterlänge 3.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns