Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

Typ 1 MSP. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6, RMS-01. Mini-Doppelsperr-Abstandhalter, die sich leicht in Bohrungen einklipsen lassen. Kann verwendet werden, um zwei Leiterplatten zusammenzuhalten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Gehäuse zu befestigen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10017760

Alte Essentra-Artikelnummer:

MSP-7-01

15076 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,1957 €
1000 - 4999 0,192 €
5000 - 4999 0,1802 €
5000 - 9999 0,1768 €
10000 - 9999 0,1703 €
10000 + 0,1671 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

192,00 €

1000 x 0,192 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Korpusdurchmesser 4.6 mm
Bohrungsdurchmesser A 3.9 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.9 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.6 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 11.1 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns