Menü Suche

Abstandhalter-Mutter 12.0 mm (L) Nylon Natur

Diese Abstandsmutter passt in ein quadratisches Loch und kann in Verbindung mit einer selbstschneidenden, 2,9 mm langen Schraube eine Leiterplatte sichern. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V0 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10017319

Alte Essentra-Artikelnummer:

MSNE-12M-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0711 €
5000 + 0,0639 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

71,10 €

1000 x 0,0711 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfform Rund
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns