Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Metal Shelf Tape

In Produktion

Duraco Metal Shelf Tape® ist praxiserprobt, um Merchandising-Anforderungen an ein starkes doppelseitiges Schaumklebeband, das von harten, nicht delaminierenden Oberflächen abgelöst werden kann, ohne unansehnliche Rückstände zu hinterlassen, zu erfüllen. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Der Kleber für die Regalseite wurde speziell entwickelt, sodass er rückstandslos entfernt werden kann, wenn er auf eine Metalloberfläche aufgebracht wurde. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Betriebstemperatur: -28C bis 65C. Anwendungen: Befestigung von Preisschienen, Lager/Aufbewahrung: Standortetiketten, Warenregale, Beschilderung von Metallregalen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
40,4587 € - 44,9541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200,0123 € - 222,2359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58,2955 € - 64,7728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Metal Shelf Klebeband 19.1 mm 1.6 mm Permanent

472694

Preisbereich
44,9541 € - 40,4587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Roll
  • Gesamtlänge
    137.2 m
  • Gesamtstärke
    1.6 mm
Metal Shelf Klebeband 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Weiß

472692

Preisbereich
222,2359 € - 200,0123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Roll
  • Menge pro Karton
    8 Rolls
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Metal Shelf Klebeband 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Weiß

472688

Preisbereich
64,7728 € - 58,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Roll
  • Menge pro Karton
    16 Rolls
  • Entfernbarkeit
    Permanent