Menü Suche

Lastbügel 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Schwarz

Dieser Hebering aus Stahl ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Artikelnr:

497661

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 278,4695 €
5 - 9 264,555 €
10 + 250,6405 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

278,47 €

1 x 278,4695 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M10-1.5
Tragfähigkeit 450.0 kg
Hauptmaterial Stahllegierung
Oberfläche Schwarzoxid
Ringdurchmesser 9.5 mm
Gesamthöhe 84.8 mm
Durchmesser Unterteil 19.1 mm
Korpusdurchmesser 19.1 mm
Bolzenlänge 45.1 mm
Gesamtbreite 40.9 mm
Ringinnenhöhe 30.2 mm
Ringaußenbreite 40.9 mm
Gewindelänge 17.0 mm
Drehmomentbegrenzung 16.0 Nm
Farbe Schwarz
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Schwenkbewegung 360 ° Swivel
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 67.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns