Menü Suche

Lastbügel 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natur

Dieser Edelstahl-Hebering ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10396018

Alte Essentra-Artikelnummer:

497667

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M8-1.25
Tragfähigkeit 200.0 kg
Hauptmaterial 300 Edelstahl
Oberfläche Edelstahl
Ringdurchmesser 9.5 mm
Gesamthöhe 84.8 mm
Durchmesser Unterteil 19.1 mm
Korpusdurchmesser 9.5 mm
Bolzenlänge 43.2 mm
Gesamtbreite 40.9 mm
Ringinnenhöhe 32.1 mm
Ringaußenbreite 40.9 mm
Gewindelänge 17.0 mm
Drehmomentbegrenzung 4.8 Nm
Farbe Natural
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 67.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns