Menü Suche

Lastbügel 2100.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Natur

Dieser Edelstahl-Hebering ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Artikelnr:

497674

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 1.415,6445 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.415,64 €

1 x 1.415,6445 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M24-3.0
Tragfähigkeit 2100.0 kg
Hauptmaterial 300 Edelstahl
Oberfläche Edelstahl
Ringdurchmesser 25.4 mm
Gesamthöhe 199.8 mm
Durchmesser Unterteil 58.7 mm
Korpusdurchmesser 25.4 mm
Bolzenlänge 101.4 mm
Gesamtbreite 121.2 mm
Ringinnenhöhe 73.0 mm
Ringaußenbreite 121.2 mm
Gewindelänge 34.0 mm
Drehmomentbegrenzung 155.5 Nm
Farbe Natural
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Schwenkbewegung 360 ° Swivel
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 165.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns