Menü Suche

Lastbügel 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Schwarz

Dieser Hebering aus Stahl ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10396155

Alte Essentra-Artikelnummer:

497681

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M8
Tragfähigkeit 400.0 kg
Hauptmaterial Geschmiedete Stahllegierung
Oberfläche Schwarzoxid
Ringdurchmesser 11.1 mm
Gesamthöhe 103.0 mm
Durchmesser Unterteil 31.8 mm
Korpusdurchmesser 31.8 mm
Bolzenlänge 53.4 mm
Gesamtbreite 58.2 mm
Ringinnenhöhe 38.5 mm
Ringaußenbreite 58.2 mm
Gewindelänge 21.0 mm
Drehmomentbegrenzung 9.5 Nm
Farbe Schwarz
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 82.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns