Menü Suche

Lastbügel 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Schwarz

Dieser Hebering aus Stahl ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10396216

Alte Essentra-Artikelnummer:

497687

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M12
Tragfähigkeit 1050.0 kg
Hauptmaterial Geschmiedete Stahllegierung
Oberfläche Schwarzoxid
Ringdurchmesser 19.1 mm
Gesamthöhe 206.6 mm
Durchmesser Unterteil 48.0 mm
Korpusdurchmesser 48.0 mm
Bolzenlänge 85.8 mm
Gesamtbreite 88.9 mm
Ringinnenhöhe 101.7 mm
Ringaußenbreite 88.9 mm
Gewindelänge 32.0 mm
Drehmomentbegrenzung 37.0 Nm
Farbe Schwarz
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Schwenkbewegung 360 ° Swivel
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 174.6 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns