Menü Suche

Drehfallen

Auf Lager

Drehfallen zur Fernöffnung von Außen- und Innentüren, Hauben oder Fächern bieten maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung über den Schnappverschluss.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Betätigungshebeltyp Befestigungsausrichtung Oberfläche Montageart Länge Typ Kaufen
17,5378 € - 17,5378 € 126 Auf Lager
35.7 mm
2-Punkt-Verriegelung
Für rechten Türanschlag
Glänzend
7,2 mm
77.0 mm
Puffer
11,603 € - 11,603 € 147 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für rechten Türanschlag
Glänzend
Standard
68.5 mm
Standard
11,603 € - 11,603 € 128 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für linken Türanschlag
Glänzend
Standard
68.5 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
2-Punkt-Verriegelung
Für linken Türanschlag
Glänzend
7,2 mm
77.0 mm
Puffer
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Senkrecht
Für rechten Türanschlag
Glänzend
Standard
77.0 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.7 mm
Unten
Für linken Türanschlag
Glänzend
Standard
77.0 mm
Standard
11,603 € - 11,603 € 134 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Stoßfänger
68.5 mm
Puffer
11,603 € - 11,603 € 144 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für rechten Türanschlag
Glänzend
7,2 mm
68.5 mm
Standard
17,5378 € - 17,5378 € 47 Auf Lager
35.7 mm
2-Punkt-Verriegelung
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4'
77.0 mm
Puffer
11,603 € - 11,603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Doppelstift
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4'
68.5 mm
Puffer
11,603 € - 11,603 € 100 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
7,2 mm
68.5 mm
Standard
11,603 € - 11,603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Doppelstift
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4'
68.5 mm
Puffer
17,5378 € - 17,5378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
2-Punkt-Verriegelung
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Stoßfänger
77.0 mm
Puffer
14,3237 € - 14,3237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.7 mm
Unten
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4'
77.0 mm
Standard
17,6312 € - 17,6312 € 1 Auf Lager
35.7 mm
Senkrecht
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7,2 mm
77.0 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Doppelstift
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Stoßfänger
68.5 mm
Puffer
11,603 € - 11,603 € 142 Auf Lager
28.0 mm
Doppelstift
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Standard
68.5 mm
Standard
14,3237 € - 14,3237 € 25 Auf Lager
31.7 mm
Unten
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7,2 mm
77.0 mm
Standard
17,6312 € - 17,6312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Senkrecht
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
77.0 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Doppelstift
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4'
68.5 mm
Puffer
  • von 3
Drehfallen 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20124236

Preisbereich
17,5378 € - 17,5378 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    2-Punkt-Verriegelung
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20124205

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20124199

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20124243


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    2-Punkt-Verriegelung
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20124229


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Senkrecht
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20124212


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Unten
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Stoßfänger 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20067991

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Stoßfänger
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068141

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068400

Preisbereich
17,5378 € - 17,5378 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    2-Punkt-Verriegelung
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068011

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068158

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068028

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Stoßfänger 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068424

Preisbereich
17,5378 € - 17,5378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Stoßfänger
  • Betätigungshebeltyp
    2-Punkt-Verriegelung
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20068431

Preisbereich
14,3237 € - 14,3237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    Unten
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068462

Preisbereich
17,6312 € - 17,6312 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Senkrecht
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Stoßfänger 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Stoßfänger
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068110

Preisbereich
11,603 € - 11,603 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20068455

Preisbereich
14,3237 € - 14,3237 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    7,2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Unten
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068547

Preisbereich
17,6312 € - 17,6312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Senkrecht
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20067960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    Doppelstift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag