Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 22.5 mm Schwarz

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a euro key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20123857

Alte Essentra-Artikelnummer:

261200592E

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 13,2495 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

662,48 €

50 x 13,2495 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Schwarz
Grifftyp Schlüsselbetätigter Griff
Greifweite 22.5 mm
Länge Montagebohrung 26.0 mm
Montagelochbreite 20.0 mm
Schlüsseltyp Euroschlüssel
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns