Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen - Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5523

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Grifflänge Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
4,8943 € - 7,6134 € 26 Auf Lager
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 105 Auf Lager
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
5,1061 € - 7,1485 € 65 Auf Lager
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 49 Auf Lager
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
13,5311 € - 18,9436 € 42 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
13,5311 € - 18,9436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 50 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
3,7181 € - 5,7838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 18 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 66 Auf Lager
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 94 Auf Lager
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
20.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 50 Auf Lager
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 98 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 47 Auf Lager
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
3,7267 € - 5,2173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 19 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
18,6272 € - 26,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Vorreiber 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058302

Preisbereich
7,6134 € - 4,8943 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058296

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058234

Preisbereich
7,1485 € - 5,1061 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058197

Preisbereich
24,8179 € - 17,7271 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058098

Preisbereich
18,9436 € - 13,5311 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058180

Preisbereich
7,4624 € - 4,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058128

Preisbereich
18,9436 € - 13,5311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058227

Preisbereich
24,8179 € - 17,7271 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058241

Preisbereich
5,7838 € - 3,7181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058210

Preisbereich
24,8179 € - 17,7271 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058173

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20058074

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 30.0 mm 22.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20058104

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120733

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120764

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20120795

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120788

Preisbereich
5,2173 € - 3,7267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20120740

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120825

Preisbereich
26,0781 € - 18,6272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Vorreiber 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20120757

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Quarter-Turn Spring Loaded Latch