Menü Suche

Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20120474

Alte Essentra-Artikelnummer:

06411135033E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 64.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 50.0 mm
Greifweite 64.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns