Menü Suche

Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 60.0 mm Zinklegierung

Artikelnr:

06411154047E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 26,1542 €
50 + 18,6816 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

26,15 €

1 x 26,1542 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 70.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 50.0 mm
Greifweite 60.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns