Menü Suche

Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

Dieser Vierteldrehverschluss mit Knebelbetätigung wurde entwickelt, um Türen und Platten mit einer drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu sichern und zu verriegeln. Der Drehriegel wird durch Einrasten am Rahmen an der Rückseite gesichert. Diese Verschlüsse werden für eine gute Abdichtung mit einer Gummidichtung geliefert. Einfach und schnell zu montieren, geeignet für häufige Verwendung.
Artikelnr:

0621230E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 15,2824 €
50 + 10,916 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,28 €

1 x 15,2824 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 40.0 mm
Kopfhöhe 20.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Knopfhöhe 40.0 mm
Greifweite 18.5 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Dichtungsmaterial Kautschuk
Korpusmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbe Schwarz
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Zolltarifnummer 7907000090
Riegelausführung Cam Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Griffform Flügel
Funktionsweise Left Hand;Right Hand

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns