Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 26,4793 € |
50 + | 14,1632 € |
Zungenlänge | 45.0 mm |
---|---|
Zungenlänge | 1.772 in |
Gehäusehöhe | 18.5 mm |
Gehäusehöhe | 0.728 in |
Greifweite | 14.5 mm |
Greifweite | 0.571 in |
Länge Montagebohrung | 22.2 mm |
Länge Montagebohrung | 0.874 in |
Montagelochbreite | 20.2 mm |
Montagelochbreite | 0.795 in |
Farbe | Chrom |
Schlüsseltyp | Kein Schlüssel |
Zolltarifnummer | 8301409000 |
Riegelausführung | Cam Latch |
Grifftyp | Griff mit Knebelbetätigung |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.