Menü Suche

Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Nylon

Zylinder-Drehriegel mit Knebelbetätigung wurden entwickelt, um den Zugang zu Platten und Türen mit drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu verriegeln und zu sichern, der eine Vierteldrehung ermöglicht. Der Drehriegel wird durch Einrasten in den Rahmen oder die Sperrklinke auf der Rückseite gesichert. Die Anwendung ist sowohl für linken Türanschlag als auch für rechten Türanschlag möglich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20051655

Alte Essentra-Artikelnummer:

065200034E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 25,4998 €
50 + 13,6381 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

25,50 €

1 x 25,4998 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 45.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Greifweite 24.5 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Farbe Schwarz
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Zolltarifnummer 3926909790
Riegelausführung Cam Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns