20125776
3621236E
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 14,0443 € |
50 + | 10,0317 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zungenlänge | 45.0 mm |
---|---|
Zungenlänge | 1.772 in |
Kopfhöhe | 19.5 mm |
Kopfhöhe | 0.768 in |
Gehäusehöhe | 18.5 mm |
Gehäusehöhe | 0.728 in |
Knopfhöhe | 45.0 mm |
Knopfhöhe | 1.772 in |
Greifweite | 26.5 mm |
Greifweite | 1.043 in |
Länge Montagebohrung | 22.2 mm |
Länge Montagebohrung | 0.874 in |
Montagelochbreite | 20.2 mm |
Montagelochbreite | 0.795 in |
Dichtungsmaterial | Kautschuk |
Korpusmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Zungenmaterial | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Schlüsseltyp | Kein Schlüssel |
Zolltarifnummer | 7907000090 |
Riegelausführung | Cam Latch |
Grifftyp | Griff mit Knebelbetätigung |
Griffform | Flügel |
Funktionsweise | Anschlag links; Anschlag rechts |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.