Menü Suche

Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 14.5 mm Stahl, verzinkt

Neue Essentra-Artikelnummer:

20126223

Alte Essentra-Artikelnummer:

56020201538E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 14.5 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Riegelmaterial Nylon
Zungenmaterial Stahl, verzinkt
Oberfläche Natur
Zolltarifnummer 8301300000
Riegelausführung Cam Latch
Farbe Schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns