Menü Suche

Kompressionsverschluss 72.5 mm 29.5 mm Zamak Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnr:

493592

170 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 38,593 €
5 + 19,8284 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

38,59 €

1 x 38,593 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenmaterial Zamak
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zamak
Greifweite 16.0 mm
Grifflänge 85.0 mm
Länge Montagebohrung 72.5 mm
Montagelochbreite 29.5 mm
Zolltarifnummer 7907000090
Grifftyp Riegelgriff, Lift & Turn

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns