Menü Suche

Druck-Zug-Knopf 30.0 mm 60.0 mm M8 PA

Der konkave Zugdrehknopf mit Stiel verfügt über einen Messing-Einsatz. Durch die obere Oberfläche mit einem Durchmesser von 30,0 mm | 1,181 Zoll eignet sich dieser Knauf für Zuganwendungen ebenso gut wie für Schubanwendungen.
Artikelnr:

466361

2250 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 2,8879 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

721,98 €

250 x 2,8879 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926300090
Knopfmaterial PA
Montageart Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns