Menü Suche

Druckschraube M5 21.0 1.0 Stahl

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und fixiert werden müssen, während axiale Bewegungen oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie sind aus Stahl gefertigt, was ihnen Langlebigkeit und Festigkeit verleiht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20255374

Alte Essentra-Artikelnummer:

20255374

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 2,0278 €
20 - 49 1,824 €
50 - 99 1,7221 €
100 - 499 1,5183 €
500 + 1,3145 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,03 €

1 x 2,0278 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 21.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Gewicht g 2.0
Material Stahl
Pad-Typ Thermo Pad

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns