Menü Suche

Druckschraube M5 20.5 1.3 Edelstahl 303

Diese Druckschrauben mit Messingbolzen werden verwendet, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und fixiert werden müssen, während axiale Bewegungen oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Aus Edelstahl gefertigt, was Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20254940

Alte Essentra-Artikelnummer:

20254940

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 5,2478 €
10 - 19 4,7281 €
20 - 49 4,4632 €
50 + 4,1982 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,25 €

1 x 5,2478 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 20.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Gewicht g 2.1
Material Edelstahl 303
Pad-Typ Brass Pad

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns