Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Schwarz

Diese geschlossene Durchführung zum Einrasten kann mühelos ohne Werkzeug in Platten befestigt werden und bietet Schutz vor den rauen Kanten in Plattenbohrungen. Hergestellt aus hitzestabilisiertem, UL94 V2 gelistetem Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10363102

Alte Essentra-Artikelnummer:

22MP35047

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,5658 €
500 - 1999 1,4092 €
2000 + 1,2683 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

156,58 €

100 x 1,5658 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 88.9 mm
Maximale Plattenstärke 6.4 mm
Gesamtdurchmesser 93.0 mm
Gesamthöhe 18.3 mm
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 74.6 mm
Durchführungstyp Geschlossen
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns